Back-UPS CS

用於商用電腦的最佳電池備用和保護

產品: Back-UPS

歷史上最可靠桌上型 UPS 的再發明︰Back-UPS!
Back-UPS CS APC Brand 用於商用電腦的最佳電池備用和保護

特點

Back-UPS CS 為您的企業與辦公室電腦系統提供了超值的保護措施。所提供的電池備援可以讓您安然渡過短期及一般停電時間。同時還能保護您的設備,避免沿市電與電話線傳播的突波及尖波所造成的損害。獲得獎項肯定的關機軟體,會在長時間停電時自動關閉您的電腦系統。聲響警報、LED 狀態指示燈、使用者可置換式電池、下壓式電路斷路器,以及變壓器模組分隔式插口等其他功能,讓 Back-UPS CS 成為保護您企業的生產力、避免停電與資料遺失等威脅的最佳設備。

優點

便利性
  • LED 狀態指示器 - 可迅速瞭解裝置與電源狀態的指示燈。
  • 無工具電池更換 - 允許快速、輕鬆地更換電池。
  • 自動自檢 - 透過定期檢測 UPS 元件確保提前偵測到潛在問題。
  • 預留變壓器型空間插座 - 可直接使用變壓器型插頭,而不妨礙對其他插座的存取。
  • 聲響警報 - 提供市電電源和 UPS 狀況變更的通知。
可及性
  • 電路斷路器 - 可以迅速復原過載狀況。
  • UPS 關機之後自動重新啟動負載 - 市電電源恢復後自動啟動連接設備。
  • 熱插拔式電池 - 確保在更換電池過程中穩定、不中斷地為受護設備供電。
  • 可冷啟動 - 在市電電源斷開時提供臨時電池電源。
安全
  • 安全代理認可 - 確保產品經過檢測和認可,可以在此環境中與連接的負載安全地配合作業。
系統保護
  • 電池保護與突波抑制插座 - 為需要備用電池的連接設備保留電量和運轉時間,同時為其他設備提供突波保護。
  • 電源調節 - 保護連接負載免受突波、尖波、雷擊及其他電源失調的危害。