Back-UPS RS
針對商用電腦,提供了高效能的電池備份及保護能力
已中止
簡介
特點
Back-UPS RS 為您的企業與辦公室電腦系統提供了高效能的保護措施。所提供的充足電池備援可以讓您安然渡過一般及長期停電時間。同時還能保護您的設備,避免沿市電、電話線與網路線傳播的突波及尖波所造成的損害。Back-UPS RS 的特色在於其自動電壓調節功能 (voltage regulation,AVR)。AVR 會即時將低電壓及高電壓調整至安全等級,讓您在電壓不足及電壓過高時能夠持續工作,將電池電力保留至停電時使用。獲得獎項肯定的關機軟體,會在長時間停電時自動關閉您的電腦系統。聲響警報、LED 狀態指示燈、使用者可置換式電池、下壓式電路斷路器,以及多組插口 (包括變壓器模組分隔式插口) 等其他功能,讓 Back-UPS RS 成為保護您企業的生產力、避免停電與資料遺失等威脅的最佳設備。
優點
marketing features
- USB 連接性 - 透過 USB 連接埠提供對 UPS 的管理。
- 資料恢復保證 - 在資料由於單元故障而丟失的情況下提供專業的資料復原服務,讓您放心。
- 增強與調節自動電壓調節 (AVR) - 自動校正低壓或高壓狀況,使您可以在持續低壓和高壓下工作,而無需消耗電池電量。這可延長電池壽命、增加工作時間,並提昇您的生產力。
- 序列連接 - 透過序列埠提供對 UPS 的管理。
- 無工具電池更換 - 允許快速、輕鬆地更換電池。
- 自動自檢 - 透過定期檢測 UPS 元件確保提前偵測到潛在問題。
- UPS 關機之後自動重新啟動負載 - 市電電源恢復後自動啟動連接設備。
- 聲響警報 - 提供市電電源和 UPS 狀況變更的通知。
- 電路斷路器 - 可以迅速復原過載狀況。
- 熱插拔式電池 - 確保在更換電池過程中穩定、不中斷地為受護設備供電。
- 可冷啟動 - 在市電電源斷開時提供臨時電池電源。
- LED 狀態指示器 - 可迅速瞭解裝置與電源狀態的指示燈。
- 使用者可更換的電池 - 可以簡單升級和更換電池。
- 預留變壓器型空間插座 - 可直接使用變壓器型插頭,而不妨礙對其他插座的存取。
- 可調式電壓轉換點 - 可透過放寬輸入電壓窗口或縮小輸出電壓調節,可使電池壽命最大化。
- 可調整電壓零敏度 - 在特定電源環境或發電機應用中,使 UPS 調整到最佳效能。
- 智慧電池管理 - 微處理器控制的電池充電和診斷檢測可確保電池的最長使用壽命。
- 電源調節 - 保護連接負載免受突波、尖波、雷擊及其他電源失調的危害。
- 安全代理認可 - 確保產品經過檢測和認可,可以在此環境中與連接的負載安全地配合作業。
- 電池保護與突波抑制插座 - 為需要備用電池的連接設備保留電量和運轉時間,同時為其他設備提供突波保護。