Galaxy 5000
先進的40 - 130kVA三相電源保護,設計用于滿足從中型數據中心到工業和設施應用的廣泛需求
已中止
產品
簡介
特點
MGE Galaxy 5000 提供能提高效能與可靠性的技術。 線上技術能夠完全隔離並保護所有電源品質不受干擾。 上游諧波管理使發電機能輕鬆應用於設備中,並提供了即使在最嚴苛的設計中也能靈活運用的配置。 MGE Galaxy 5000 提供的功能包括:功率與備援的並聯功能、完整的前端存取功能(包括為了方便維修的啟動功能)、為使用者便利著想的圖形化顯示(搭配多重語言選項),以及搭配網路基礎電源管理選項的 SNMP。 上述特點讓 Galaxy 5000 成為同類產品中最容易管理及維護的 UPS 產品之一。
優點
可及性
- 並列冗餘能力 - 可使用多個不斷電系統為連接設備供電,提高系統備援能力
- 並列功能性 - 可透過同時使用多個不斷電系統來增加總電力容量。
- 與發電機相容 - 確保在使用發電機電源時穩定、不中斷地為受護設備供電。
- 頻率與電壓調節 - 無須使用電池來修正頻率或電壓不足的情況,藉此提高應用程式的可用性。
- 可調整電壓零敏度 - 在特定電源環境或發電機應用中,使 UPS 調整到最佳效能。
- 雙市電輸入 - UPS 可接至兩種不同的電源,進而提高可用性。
- 針對UPS的EU CoC - 確保在歐盟銷售的UPS具有高效率
- 多重級別的服務 - 我們的服務建造使用了套裝軟體或個別服務元件的選件,以便允許您選擇希望 APC 能夠執行的項目。
- 前端配置服務 - 簡化安裝和 UPS 維護程序,並將佔用空間降至最低。
- 技術支持 - 我們經驗豐富的技術支持工程師可以回答您的問題,在您需要時讓您知道可以從何處獲得幫助,從而使您高枕無憂。
- 多重分配選項 - 出衆的設計靈活性使得大範圍的客戶需求得以滿足。
- 與StruxureWare數據中心專家管理軟件集成 - 可擴充式管理與監控平台,提供即時裝置監控與立即事件通知。
- 可管理的網路 - 透過網路提供對 UPS 的遠端管理。
- LED 狀態指示器 - 可迅速瞭解裝置與電源狀態的指示燈。
- LCD 圖形顯示 - 顯示運作模式、系統參數與警示的文字和模擬圖表。
- 輸入功率因數校正 - 採用更省空間的發電器和線材,降低安裝成本。
- ECO模式 - 爲正常通電條件下不使用的電氣元件設置旁路的工作模式可以實現高的運行效率,同時不會犧牲保護功能
- 輸入電壓範圍廣 - 專為嚴苛的電氣環境設計,延長電池壽命。
- 預測性故障通知。 - 提供有早期警告故障分析,可以確保預先更換元件。