Smart-UPS VT
有效的3相電源保護,防止關鍵任務應用的停機和數據丟失
已中止
產品
簡介
特點
Smart-UPS VT 屬於屢獲大獎的 Smart-UPS 系列,可靠性備受肯定,能提供集中式三相電源保護。Smart-UPS VT 包含雙線輸入、自動旁路、維修旁路、可擴充運轉時間及熱抽換式電池,適合小型資料中心、大型零售商店、區域型辦公室以及電源密集的需求。機架式版本可以藉由將 UPS、配電、與額外的電池槽整合在單一機架中,來節省寶貴的地板空間。此外,這套解決方案能帶來優異的效率,並藉由Smart-UPS VT 的 Soft Start 功能減少電子基礎設施 (包括電線、變壓器及發電機等) 的功率,更降低總擁有成本。具溫度監控功能的 APC 網路管理卡可以透過簡單的 Web/SNMP 介面來提供遠端監控,並能夠與 InfraStruXure Manager 整合。使用者可置換式電池、可管理式延長運作架構、以及所包含的啟用與標準到府保固服務,更大幅改善維修能力。這些特色使得 Smart-UPS VT 成為同等級 UPS 中最易部署、管理、與維護的系統。
優點
marketing features
- 熱插拔式電池 - 確保在更換電池過程中穩定、不中斷地為受護設備供電。
- 與發電機相容 - 確保在使用發電機電源時穩定、不中斷地為受護設備供電。
- 可延伸運轉時間 - 允許在需要時快速增加更多運轉時間。
- 雙市電輸入 - UPS 可接至兩種不同的電源,進而提高可用性。
- 並聯電池模組 - 藉由冗餘電池提供較高的可用性。
- 自動內部旁路 - 為連接的負載提供公用電力,以防 UPS 超負荷或發生故障。
- 針對UPS的EU CoC - 確保在歐盟銷售的UPS具有高效率
- 自動自檢 - 透過定期檢測 UPS 元件確保提前偵測到潛在問題。
- 無工具電池更換 - 允許快速、輕鬆地更換電池。
- 模組化設計 - 透過自我診斷、現場更換模組提供快速可服務性並降低維護需求。
- Shippable with modules installed - 可以預安裝 UPS 準備和檢測,以加速安裝。
- SmartSlot - 使用管理卡自定 UPS 功能。
- 與 InfraStruXure Manager 相容 - 能夠藉由 APC 的 InfraStruXure Manager 進行集中式管理。
- 可管理的網路 - 透過網路提供對 UPS 的遠端管理。
- LED 狀態指示器 - 可迅速瞭解裝置與電源狀態的指示燈。
- 可程式頻率 - 確保與其他輸入頻率的相容性。
- 聲響警報 - 提供市電電源和 UPS 狀況變更的通知。
- LCD 顯示器 - 英文字母顯示用於顯示系統參數與警報。
- 可冷啟動 - 在市電電源斷開時提供臨時電池電源。
- 安全代理認可 - 確保產品經過檢測和認可,可以在此環境中與連接的負載安全地配合作業。
- 頻率與電壓調節 - 無須使用電池來修正頻率或電壓不足的情況,藉此提高應用程式的可用性。
- 手動維護旁路 - 無須使用外接式機械旁路,可降低安裝成本。
- 溫度補償電池充電 - 透過根據實際電池溫度調整充電電壓延長電池壽命。
- 輸入功率因數校正 - 採用更省空間的發電器和線材,降低安裝成本。
- 智慧電池管理 - 透過智慧而精確的充電功能,將電池的效能、壽命及穩定性發揮到最大。