Symmetra PX
高性能、大小適中、模塊化、可熱擴展、具有超高可用性和效率的三相電源保護,適用于任何規模的資料中心或高密度的電力區。
產品
簡介
特點
APC Symmetra PX 是世界級的備援、可擴充性電源保護系統,它以更經濟的成本,提供給您更高等級的可用性。藉著與今日最先進資料中心的密切整合,Symmetra PX 毫無疑問是最標準的模組化系統。它是由特定及備援的電源、智慧型、電池及旁路模組所組成,所有模組整合在一起,使用起來更加方便、更有效率;此外,本架構可讓您依據日益成長的需求或在需要提高可用性等級時,擴充電源及執行時間。Symmetra PX 身為核心電源的驅動者,為中小型資料中心驅動 APC InfraStruXure® 系統;同時,它也可以為大型資料中心的個別區域提供電源。Symmetra PX 有著高度的管理能力,其具備自我診斷能力以及標準化的模組,可降低人為錯誤的風險,提高整體資料中心的穩定性。
優點
marketing features
- 使用者可更換的電源模組 - 可以簡單升級和更換電源模組。
- 並聯電池模組 - 藉由冗餘電池提供較高的可用性。
- 使用者可更換的電池 - 可以簡單升級和更換電池。
- 可熱插拔電源模塊 - 允許快速增加電力容量或更換現有的電源模塊。所安裝的模塊由系統自動識別。
- 平行連接的電源模組 - 允許從孤立的模組故障進行即時、無縫地復原,從而增強了可用性。
- Redundant Intelligence Modules - 透過對關鍵 UPS 功能提供冗餘通訊路徑為 UPS 連接負載提供更高的可用性。
- 可配置 N+1 內部冗餘 - 透過允許配置一個超過必要的電源模組以支援連接負載,藉由冗餘提供高可用性。
- 自動內部旁路 - 為連接的負載提供公用電力,以防 UPS 超負荷或發生故障。
- 可管理的網路 - 透過網路提供對 UPS 的遠端管理。
- 模組化設計 - 透過自我診斷、現場更換模組提供快速可服務性並降低維護需求。
- 針對UPS的EU CoC - 確保在歐盟銷售的UPS具有高效率
- 聲響警報 - 提供市電電源和 UPS 狀況變更的通知。
- LED 狀態指示器 - 可迅速瞭解裝置與電源狀態的指示燈。
- 與StruxureWare資料中心專家管理軟件集成 - 可擴充式管理與監控平台,提供即時裝置監控與立即事件通知。
- 輸入功率因數校正 - 採用更省空間的發電器和線材,降低安裝成本。
- 十足額定功率(kW 等同於 kVA) - 使功率因數校正 (PFC) 的負載不再需要過大的 UPS,從而降低成本。
- 包括5x8(每周5天,每天8小時)啓動服務 - 爲廠家保修全面覆蓋所需
- 與發電機相容 - 確保在使用發電機電源時穩定、不中斷地為受護設備供電。
- 可延伸總電容量 - 透過允許今後的快速升級,消除現在購買超大型 UPS 的必要,從而降低了成本。
- SmartSlot - 使用管理卡自定 UPS 功能。
- 可程式頻率 - 確保與其他輸入頻率的相容性。