全球部署
智能和高效的電源保護功能,可實現多區域部署。
產品
簡介
特點
在現代商業環境中,企業力求提供可進行全球部署的標準化解决方案。由於世界各地使用各種不同的電壓,這可能是具有一定的挑戰性。施耐德電機旗下的APC公司可提供多種電源保護産品以幫助您應對這些挑戰。從通過UL認證的230VAC産品到真正通用的100 -240VAC輸入UPS ,這些UPS産品可針對在世界任何地方進行部署提供完美的解决方案。
優點
可及性
- 溫度補償電池充電 - 透過根據實際電池溫度調整充電電壓延長電池壽命。
- 純正弦波電池輸出 - 藉由模擬公用電源,為主動式 PFC(功率係數校正)伺服器以及敏感的電子產品提供最大的相容性。
- 電源調節 - 保護連接負載免受突波、尖波、雷擊及其他電源失調的危害。
- 自動自檢 - 透過定期檢測 UPS 元件確保提前偵測到潛在問題。
- UPS 關機之後自動重新啟動負載 - 市電電源恢復後自動啟動連接設備。
- 使用者可更換的電池 - 可以簡單升級和更換電池。
- 技術支持 - 我們經驗豐富的技術支持工程師可以回答您的問題,在您需要時讓您知道可以從何處獲得幫助,從而使您高枕無憂。
- 熱插拔式電池 - 確保在更換電池過程中穩定、不中斷地為受護設備供電。
- 容易安裝 - 創新的設計,讓每個人都可以快速、輕鬆地進行安裝。
- SmartSlot - 使用管理卡自定 UPS 功能。
- 序列連接 - 透過序列埠提供對 UPS 的管理。
- LED指示燈 - 爲您提供瞭解公用電力情况、UPS和電池狀態的便利方式。
- 智慧電池管理 - 透過智慧而精確的充電功能,將電池的效能、壽命及穩定性發揮到最大。