工業用 UPS
經過實踐驗證的電源保護,適用於控制應用和惡劣的環境。
產品
簡介
特點
對於範圍廣泛的工業領域來說過程控制的連續性是至關重要的:水/廢水處理、生物技術/製藥、交通運輸、化工、食品飲料、半導體、汽車、可再生能源。在這些領域使用的設備常常處于惡劣的環境中,包括大的溫度變化範圍或濕度和鹽度升高的空氣特點。 APC公司能够爲工業控制應用提供一系列的UPS解决方案,包括用于幹式觸點輸入/輸出、Modbus和網絡管理的通信附件。在出現電力事故的情况下,無論是要求安全關機還是要求保持數據的完整性,APC公司的解决方案都能提供可靠的保護。
優點
可及性
- 可冷啟動 - 在市電電源斷開時提供臨時電池電源。
- 自動自檢 - 透過定期檢測 UPS 元件確保提前偵測到潛在問題。
- UPS 關機之後自動重新啟動負載 - 市電電源恢復後自動啟動連接設備。
- 輸入電壓範圍廣 - 專為嚴苛的電氣環境設計,延長電池壽命。
- 電源調節 - 保護連接負載免受突波、尖波、雷擊及其他電源失調的危害。
- 使用者可更換的電池 - 可以簡單升級和更換電池。
- 技術支持 - 我們經驗豐富的技術支持工程師可以回答您的問題,在您需要時讓您知道可以從何處獲得幫助,從而使您高枕無憂。
- 熱插拔式電池 - 確保在更換電池過程中穩定、不中斷地為受護設備供電。
- LED指示燈 - 爲您提供瞭解公用電力情况、UPS和電池狀態的便利方式。
- 智慧電池管理 - 透過智慧而精確的充電功能,將電池的效能、壽命及穩定性發揮到最大。
- SmartSlot - 使用管理卡自定 UPS 功能。
- 可選的幹式觸點I / O附件 - 每個幹式觸點I/O附件使得輸入觸點的數量增加2個和輸出繼電器數量增加1個
- 多種安裝方法 - 允許在一個產品上制定標準,以用於不同的環境。
- 靈活的設計 - 可用于廣泛的配置,以適應任何運行環境
- 隨插隨用外部電池 - 確保在為 UPS 新增額外運轉時間時穩定、不中斷地為負載供電。