電池管理
固定式電池具有智慧型充電及遠端電池管理功能。
已中止
簡介
特點
APC 電源管理系統可確保電池電力完全充足且立即可用。 此系統可透過瀏覽器介面存取,1U 機架式系統具備電池電力監控及測試功能,可個別快速充電以提供最高的電池效能。 與您慣用的大樓管理系統整合,並運用 Web 瀏覽器讓您檢視電池的健全狀態。 在影響系統可用性前解決電池問題。
優點
可及性
- 個別電池監測 - 監控電壓與電流,確保個別電池都已就緒可用,而且只有在需要時才更換。
- 故障通知 - 透過電子郵件/傳呼機或 SNMP(事件)通知關鍵問題,可確保嚴重狀況得到即時處理。
- 電池故障偵測 - 監控室內及個別電池溫度變化,以及早發現熱失控現象、短路電池、開路及損毀電池。
- 個別電池充電 - 提供額外個別電池充電功能,能確保每個電池都能完全充電,並避免過度充電而提早老化。
- 整合大樓管理系統 - 傳送警示和資料點,可讓您從單一系統管理關鍵大樓基礎設施。
- Telnet 管理 - 為遠端管理存取提供簡單的 telnet 階段作業、SCP 或 SSH。
- 資料日誌 - 在問題擴大發展之前即予以識別問題或匯出其數據資料以供分析
- 事件日誌 - 用事件日誌準確描述導致問題的事件之時間和順序。
- 瀏覽器存取 - 使用瀏覽器檢視介面。可在任何地方透過網路快速存取,而無需安裝軟體。
- 本端 LED 狀態 - 前面板上的四個 LED 分別指出電池、充電器、環境或裝置本身的問題。
- 電池相容性 - VRLA 或濕電池 2v、4v、8v 或 12v 電池
鎳鎘 1.2 或 2.4v 電池 (AP9921X)
- 密碼安全性 - 使用者可選的密碼保護功能。
- 唯讀存取 - 共用存取權,而不會有對系統進行未經授權的配置或變更之風險。
應用
Available for all UPS and Rectifiers from the Secure Power System product line