介面纜線
可提供 APC UPS 與桌上型電腦、工作站及伺服器專屬連線的各式纜線。
已中止
簡介
特點
可以為具有基本關機功能的作業系統提供纜線介面套件,用於和所有配有專用 RS-232 串列埠的 APC UPS 配合使用。延長的纜線可讓您的 UPS 將信號發送至更長距離。
優點
可及性
- 延伸纜線 - 提供可用性和可靠性,使您的 UPS 可以在更長的距離上傳送信號。
- 通訊電腦介面纜線 - UPS 纜線在 UPS 和伺服器之間提供專用的串列/USB 通訊,而不依賴網路。