EcoStruxure™ Grid Engineering Advisor

IEC 61850 系統規範與系統配置工具

產品: EcoStruxure

新一代 EcoStruxure™ Grid Engineering Advisor 是一款符合 IEC 標準的 IEC 61850 系統工程工具,專為設計與設定符合 IEC 61850 標準的多品牌保護、自動化與控制系統而打造。其核心目標是促進應用標準化與工程效率,提升整體系統的整合性與可擴展性。透過視覺化操作,使用者可清楚定義各設備間的訊息交換機制。此平台採用硬體中立設計,支援多品牌設備,並提供標準化的文件交換格式,便於與其他工程工具整合應用。

EcoStruxure™ Grid Engineering Advisor Schneider Electric IEC 61850 系統規範與系統配置工具