VAMP 40
VAMP 40系列 饋線,馬達和電容器組優化的保護
已中止
產品
簡介
特點
Schneider Electric's VAMP 40 包含固定的硬體使其成為一個標準化,人性化的保護裝置,它也有有限的安裝深度,外形小巧,使它非常適用於各種空間有限的應用。從測量和初級電路監控通訊功能,在 VAMP 40 包含取代傳統的測量功能比傳統的繼電器的標準保護功能等等。VAMP 40 是專為分銷網絡架空線,電纜饋線和馬達饋線,包括大型馬達,電容器組和電抗器。它支持一套全面的行業標準通信協議和NBSP,也可以搭配弧光保護作為應用。