Back-UPS HS
為資料線集線箱及家庭網路設備,配置了優異的電源管理及保護能力。
已中止
簡介
特點
Back-UPS HS 是針對現今結構化佈線方式及家用網路設備所設計。 Back-UPS HS 通常會直接裝載在結構化配線機櫃旁,為您的家庭網路設備 (數據機、路由器、檔案伺服器) 提供電池備援電力,並保護您的設備,避免沿市電、電話線、同軸纜線及乙太網路線傳播的突波及尖波所造成的損害。 Back-UPS HS 的插座可以從區域網路上任何網路瀏覽器進行管理,以開啟或關閉特定插座。 這個功能讓您可以將電力循環至需要重新開機的設備所連接的插座。 此外,還可以讓您在停電時關閉不重要的設備,將電池電力保留給重要設備使用。 聲響警報、LED 狀態指示燈、使用者可置換式電池,以及可重設式電路斷路器等其他功能,讓 Back-UPS HS 成為保護您的家庭網路設備,避免停電與通訊資料遺失等威脅的最佳設備。
優點
marketing features
- 可管理的網路 - 透過網路提供對 UPS 的遠端管理。
- 可冷啟動 - 在市電電源斷開時提供臨時電池電源。
- 無工具電池更換 - 允許快速、輕鬆地更換電池。
- 自動自檢 - 透過定期檢測 UPS 元件確保提前偵測到潛在問題。
- 聲響警報 - 提供市電電源和 UPS 狀況變更的通知。
- LED 狀態指示器 - 可迅速瞭解裝置與電源狀態的指示燈。
- 熱插拔式電池 - 確保在更換電池過程中穩定、不中斷地為受護設備供電。
- 電源線管理 - 減少電源線的混亂。
- 瀏覽器存取 - 使用瀏覽期檢視使用者介面。可在任何地方透過網路快速存取。
- 10/100 BaseT 連接 - 透過 10/100 BaseT 連線,將裝置連線至網路
- 資料線突波保護 - 保護連接設備免受資料線上電源突波的危害。