Galaxy Accessories
高效率三相 UPS,不斷電系統功率涵蓋 20 至 150 kW(480 V)、10 至 150 kW(400 V)及 10 至 75 kW(208 V),適用於邊緣運算、微型與中型資料中心,以及其他關鍵業務應用。
產品
簡介
特點
Galaxy VS 是一款高效率、模組化且易於部署的三相不斷電系統(UPS),功率涵蓋 20 至 150 kW(480 V)、10 至 150 kW(400 V) 以及 10 至 75 kW(208 V),專為邊緣運算、微型與中型資料中心,以及商業與工業關鍵基礎設施應用打造,提供卓越的電力保護效能。其精巧機身設計與容錯架構可大幅提升系統可用性、營運效率及關鍵負載保護能力,同時降低整體持有成本(TCO)。憑藉施耐德電機專利技術,Galaxy VS 在 ECOnversion 模式下效率高達 99%,一般運作模式下效率可達 97%,節省的電費最高可達 UPS 採購成本的三倍。Galaxy VS 同時支援 EcoStruxure™ 數位連網平台,讓您隨時隨地掌握設備運行狀況,安心管理關鍵電力基礎設施。電池彈性配置是 Galaxy VS 的主要優勢之一。Galaxy 鋰離子電池櫃 相較於傳統電池方案,具備更長的使用壽命及更高的工作溫度耐受性。整合於 UPS 機櫃內的智慧模組化 VRLA 鉛酸電池,則能有效節省安裝空間,並提供可預測的備援時間與冗餘保護能力,確保關鍵負載持續穩定運作。此外,創新的 Live Swap 技術經第三方驗證,可在不中斷關鍵負載供電的情況下更換電源模組,確保業務持續運行,同時提升維護作業安全性。產品並包含原廠啟動服務(Start-up Service),協助最佳化系統效能、品質與運行安全。憑藉堅固的模組化架構、卓越的能源效率與創新的 Live Swap 技術,Galaxy VS 是現代關鍵基礎設施電力保護的理想核心平台。