APC Easy 計量型機架 PDU
簡易計量式機櫃配電單元(機櫃PDU)提供即時遠端監控、連接負載的電力管理,且比一般電源板更具特色。
產品
簡介
優點
可及性
- 本地電流監視顯示屏 - 每個配電盤的總計電流消耗量會透過數位顯示在配電盤上顯示出來。當電流消耗量接近配電盤的最大安培數時,配電盤的數位顯示會提供可視警告協助安裝人員避免電路過載。(僅在指定的 SKU 上可用)
- 遠端管理功能 - 功能完善的網路管理接口透過 Web、SNMP 以及 Telnet 提供基於標準的管理。允許使用者從遠端位置存取、配置以及管理單元,以節省寶貴的時間。與此特徵相關的功能便是透過網路下載快速輕鬆地將韌體升級到已安裝的單元,以用於將來產品增強。(注意:僅適用於網路單元)。
- 警報阈值 - 定義警報臨界值,以避免電路過載。網路與可視警報會向使用者通知可能出現的問題。
- 可閃存升級 - 透過網路下載產品升級程式來輕鬆、快速升級韌體,當發佈新功能時,無需更換現場已安裝產品,便可以實現升級。
- 負載指示器 LED - 根據使用者定義的警報閥值指示過載及警告情況。提醒使用者潛在的電路過載問題。
- 單一輸入電源 - 從一個分支電源延伸為多個設備供電,從而方便地為機架式設備供電。透過使用一個分支電源延伸和標準連接節省時間和金錢。
- 機架式 - 安裝類型包括水平安裝、垂直安裝以及無工具安裝。將電源放在最需要的位置 - 設備旁邊的機架中。