APC Easy 開關型機架 PDU
簡易開關式機櫃配電單元(機櫃PDU)提供開/關插座開關、進階電源管理、負載監控等功能,遠比一般電源板更多。
產品
簡介
優點
易管理性
- 網絡管理功能 - 功能多樣的網絡管理接口能够通過Web、SNMP和Telnet提供基于標準的管理。允許用戶遠程訪問、配置和管理設備,以節省寶貴的時間。與此功能相關的是能够快速、方便地通過網絡下載來升級已安裝設備的固件,以便以後提升産品的性能。
- 遠端個別插座控制迴路 - 遠端管理插座,以便使用者可以關閉未使用的插座(防止過載)或者再循環鎖護設備的電源(最大限度的減少代價昂貴的當機時間以及避免到達設備的移動時間)。
- 可閃存升級 - 透過網路下載產品升級程式來輕鬆、快速升級韌體,當發佈新功能時,無需更換現場已安裝產品,便可以實現升級。
- Power Delays - 允許使用者配置每個插座電源的開啟或關閉的順序,可有助於避免啟動時出現混亂,這種混亂可導致電路過載以及負載降低。排序還允許使用者預先確定哪個設備先開啟,以使依賴此單元的其他設備正常工作。
- 本地電流監視顯示屏 - 每個配電盤的總計電流消耗量會透過數位顯示在配電盤上顯示出來。當電流消耗量接近配電盤的最大安培數時,配電盤的數位顯示會提供可視警告協助安裝人員避免電路過載。
- 網路連接埠共用 - 允許使用輸入與輸出連接埠連接四組機架 PDU,因此只需要一個網路連線。
- 單一輸入電源 - 從一個分支電源延伸為多個設備供電,從而方便地為機架式設備供電。透過使用一個分支電源延伸和標準連接節省時間和金錢。
- 機架式 - 安裝類型包括水平安裝、垂直安裝以及無工具安裝。將電源放在最需要的位置 - 設備旁邊的機架中。