TeSys B 接觸器
用於控制高達2750 A(900 kW / 400 V)馬達的接觸器
已中止
產品
簡介
軟體註冊
特點
4 種尺寸:
- LC1-BL 最多至 800 A/AC-1
- LC1-BM 最多至 1250 A/AC-1
- LC1-BP 最多至 2000 A/AC-1
- LC1-BR 最多至 2750 A/AC-1
優點
快速、輕鬆地選取。
應用
- 工業、基礎建設、建築業等:
- 控制電阻式電流、感應電流與電容電流。