EasyLogic PM1000 series

用於重要測量的基本計量的成本節省電錶

產品: Easy Series

Entry range power meter
EasyLogic PM1000 series Schneider Electric 用於重要測量的基本計量的成本節省電錶

特點

EasyLogic PM1000系列功率計是提供監測電力安裝所需的基本測量功能,易於使用,符合成本效益的電錶。他們有結構堅固,精簡的尺寸和安裝成本低的特點,這些最先進的多功能儀表提供特點、品質和價格之間的平衡。EasyLogic PM1000系列功率計有兩種不同的版本,以更好地滿足特定的應用:

  • PM1000,基本版
  • PM1200,基本版加一個RS485接口,以用於Modbus通訊

主要特點

  • 符合UL & CE 標準
  • 施耐德電機綠色優質的產品
  • 外形尺寸 (96*96*80mm)
  • 快速簡易的安裝:安裝用前面板鍵即可完成
  • Turbo Key按鈕允許您訪問最常查看的參數或直接進入安裝模式
  • 以獨特的密碼保護進入安裝參數的權限
  • 明亮,易於讀取的LED顯示屏(3排4位數字各8段)
  • 對Kilo、Mega、Giga的自動度量值
  • 自動滾動模式使儀表讀數更容易
  • 顏色編碼的類比負載桿透過12段LED指示負載的百分比
  • 直接連結以計量電壓輸入高達 480 V ac L-L
  • 彩色編碼端子板標籤,以幫助確保準確接線
  • 精確等級 1.0 符合 IEC 62052-11 和 IEC 62053-21
  • 電壓、電流、功率、頻率、功率因數、需求、能源
  • 總諧波失真
  • 運行時間、ON 時數、中斷次數

優點

EasyLogic PM1000系列儀表可以幫助您:

  • 降低能源成本
  • 改善電力品質
  • 提高服務的連續性

應用

  • 面板儀表
  • 電力設備遠程監控
  • 負載分析和電路優化
  • 預防性維護