Harmony XK
搖桿控制器
簡介
特點
XKB系列輕型搖桿控制器
XKM系列重型搖桿控制器
- 工作溫度:-20°C至+70°C
- 防護等級:IP54(需要裝配到適當的防塵防潮的外殼中)
- 機械壽命:100萬次
- 額定發熱電流:10A
- 工作溫度:-20°C至+70°C
- 防護等級:IP54(需要裝配到適當的防塵防潮的外殼中)
- 機械壽命:300萬次
- 額定發熱電流:10A
XKM系列重型搖桿控制器
- 工作溫度:-10°C到+70°C到
- 防護等級:IP54(需要裝配到適當的防塵防潮的外殼中)
- 機械壽命:400萬次
- 額定發熱電流:16A
優點
- 配置靈活
- 可靠耐用
應用
搖桿控制器通過不同的電氣觸點組合來控制提升和物料搬運設備