Transferpact - 電源切換設備
電源切換設備,最大6300 A
產品
簡介
特點
Transfapact系列提供設備電源切換系統。
一般規格:
- 額定電流:40至6300 A
- 可用於以下斷路器及隔離開關:Masterpact MTZ, Compact NSX, Compact NS, Compact INS/INV
Class CB適用的手動傳送切換設備(MTSE)
- 通過桿、電纜或板的機械連鎖
- 互鎖撥動開關、旋轉把手、帶有固定鑰匙的鑰匙鎖等配件的豐富選擇
Class CB適用的自動傳送切換設備(ATSE)
- 可用於兩種來源:
- 基本自動化(BA)控制器和通用自動化(UA)控制器的實用性
- 通用自動化(UA)控制器對GenSet的效用
- 電氣連鎖(IVE)可透過250毫秒的延遲實現斷開再接通
- 自動化控制板(ACP),用來保護BA/UA控制器並控制開/關斷路器功能。控制器可以直接安裝在ACP板上,也可以使用長達2公尺的電纜安裝。
優點
您的Transferpact電源切換系統可實現:
- 服務連續性:無論維修或更換N或R電源,均可確保能源不中斷供應,維護服務連續
- 電源管理:根據電能品質和成本進行電源管理,選擇最合適的來源
- 優化能源管理:根據外部需求(需求/回應合約等)將負載轉移到另一個來源,實現能源的優化管理
快速簡易的安裝
- Transfapact FXM一體式解決方案
- 連接隨插即用電纜
- DIN格式控制器的方便標準化尺寸(138 x 138 mm)
- 下游耦合附件,用於方便和快速佈線
- 線上與離線軟體工具可協助提升MyPact訂購效率,以及在設計期間使用 Ecoreach
彈性靈活的系統
- 可垂直或水平安裝至配電盤
- 緊湊型設計為您所選擇的斷路器及模殼式斷路器(MCCB)提供解決方案,包括Masterpact MTZ、Compact NSX、Compact NSX、Compact NS
- 可以混合使用不同類型的斷路器和隔離開關
人身安全與操作可靠性
- 確保符合IEC 60947-6-1國際標準
Transpact與我們的通訊裝置結合,成為我們 EcoStruxure Power 架構中的連網產品。
應用
對於低壓電氣裝置,安全性和服務的連續性對人員和/或設備至關重要:
- 商業與服務部門(醫院的手術室、建築安全系統、銀行與保險公司的電腦室、商場的照明與緊急照明系統等)
- 工業(生產線、船上引擎室、熱電站的關鍵輔助設備等)
- 基礎設施(港口和鐵路設施、跑道照明系統、軍事場所的控制系統等)
絕佳的標準應用選項,包括:
- 需要服務延續和成本優化的樓宇建築和基礎設施:辦公室、中小型企業