PowerLogic PM800 series
用於饋線或重點負載的小型、模件有彈性的電錶
已中止
簡介
特點
- PowerLogic Series 800 Power Meters 提供以輕巧型裝置 (96 x 96 mm) 監控電力設施所需的高性能測量功能。 這種電力測量表提供大而清晰的顯示器,方便您同時查看三種階段和中性線。
- PM800 系列電力測量表的標準功能包括:RS485 Modbus 通訊埠 (ASCII 和 RTU)、數位輸入、數位輸出、THD 測量和警報功能。 此外,PM820、PM850 也提供自訂的內建記錄,以及個別的電流與電壓諧波讀數。 PM850 提供波形擷取功能。 而 PM870 則是首款提供電壓與電流干擾 (驟降與驟升) 偵測,以及可設定波形擷取的輕巧型測量表。
特性:
- 安裝簡單。 只需兩個夾扣的面板安裝,或具有/不具遠端顯示的 DIN 軌道安裝。
- 直接連接電壓輸入。 不需要比壓器 (PTs),最高 600 VAC
- 直覺式導覽,具有自我引導和可選語言的選單
- 大型防炫光背光顯示器,提供多種數值的摘要畫面
- 具有時間戳記的自訂警報功能
- 個別的諧波強度與角度,以及波形擷取 (PM850 和 PM870)
- 電壓與電流干擾 (驟降與驟升) 偵測和可設定波形擷取 (PM870)
- 廣大且非揮發的內建記憶體
- IEC 62053-22 0.5S 級節能認證。 精確的能源管理,有助於開銷與成本分攤
- 趨勢曲線與短期預估 (PM850 和 PM870)
- 所有款式均具備舞通道的 WAGES (水、空氣、瓦斯、電力、爭氣) 測量功能。 單一通道可集聚多個輸入的脈衝。
- 模組化與可升級系統
- 選購的遠端顯示器 (距離測量裝置最遠 10m)
- 選購的乙太網路通訊埠提供 Modbus TCP/IP 協定、電子郵件警報、網頁伺服器和乙太網路轉序列閘道。 Transparent Ready – 符合 1 級。
優點
輕巧的電力品質與能源分析裝置 PowerLogic Series 800 Power Meter 的設計主要是用來:
- 協助您了解耗用能源的地方與方式,藉此降低能源成本
- 協助您了解電路負載並找出多餘的容量,藉此延長設備壽命並避免無謂的設備採購
- 協助您監控、疑難排解並排除電力品質問題,藉此提升電力系統的可靠性 (PM870 包含驟降和驟升偵測及可設定的波形擷取功能)
- 使用最多五個通道來測量與管理非電力設施,藉此有效管理您的電力設施並提升工作效率。
應用
- 電盤測試設備
- 開銷、成本分攤和帳單查驗
- 遠端監控電力設施。
- 中級電力品質與能源管理分析
- 設施契約最佳化與負載保存