PowerLogic CM4000T

用於HV/LV網路上之主要或重點負載的高性能用量錶

用於HV和LV網路的PowerLogic 功率監測單元
PowerLogic CM4000T Schneider Electric 用於HV/LV網路上之主要或重點負載的高性能用量錶

特點

PowerLogic CM4000T  電路監測器都很適合重點功率和無法不能倒閉的大型能源使用者。PowerLogic CM3998T可以偵測和記錄超過敏感設備的耐壓的暫態電壓。 特性:

  • 偵測和擷取電壓驟降和驟升
  • 偵測和擷取短暫暫態 — 0.2 µs
  • 每 IEC61000-4-15, 2003的閃爍測量
  • 對於 EN 50160的電力品質評估標準
  • 干擾方向偵測 - 指示一個來自用量錶的干擾是來自上游或下游
  • 超高速的每秒、每100毫秒、每循環的電力參數紀錄
  • 能源趨勢和預測
  • 警報設定點得知 — 有專利的特色、省去警報組態猜測的麻煩
  • 廣泛的板上記憶(最高可達32 MB)來擷取計費數據、事件和波形。
  • 高速以太網通訊(選擇性)與用於HTML頁面的伺服器
  • 通過電子郵件的警報通知 — 快速得知問題
  • 有彈性的 I/O — 最多 25 輸入/輸出
  • 高度精準 — 用於能源的IEC 60687 和 ANSI C12.20 Class 0.2S

優點

PowerLogic CM4000T電路監測器可以幫助你:

  • 降低您的能源成本
  • 改善你的電力品質
  • 改善你對於你的電力設備和一個更好的產能的優化 管理之持續服務.

應用

  • 面板儀表
  • 分項計費 / 成本分配
  • 電力裝置的遠端監測
  • 廣泛的電力品質監測。合約和負載曲線優化
  • EN50160 電力供應的符合性檢查
  • 其他設備的計量