Sepam 20 系列
S20系列保護電驛
產品
簡介
軟體註冊
特點
Sepam 20 系列產品包括 5 種 Sepam: 每種 Sepam 都針對不同的應用而設計。
特性:
特性:
- 3 種 UMI
- 4 種電流輸入或 4 種電壓輸入
- 10 種邏輯輸入
- 8 種保護電驛輸出
- 1 種 Modbus 通訊埠
- 8 種溫度感測器輸入功率
優點
簡單又 有效率,同時方向正確 透過 Sepam 保護電驛驛來保護您的電力系統,讓您 高枕無憂。
- 對數位電驛驛長達 20 年的豐富經驗
- 根據不同應用而推出系列品質一致的電驛驛
應用
3 種電流應用:
- S20:變電站保護
- T20:變壓器保護
- M20:馬達保護,2 種電壓應用
- B21:匯流排保護
- B22:電源損失保護