Sepam 40 系列
S40系列保護電驛
產品
簡介
軟體註冊
特點
Sepam 40 系列產品包括 7 種 Sepam: 每種 Sepam 都針對不同的應用而設計。
特性:
特性:
- 多種人機介面
- 4 種電流輸入
- 3 種電壓輸入
- 10 種邏輯輸入 8 種
- 接點輸出
- 邏輯方程式編輯程式
- 1 種 Modbus 通訊埠
- 16 種溫度感測器輸入功率
優點
簡單又 有效率,同時方向正確 透過 Sepam 保護電驛驛來保護您的電力系統,讓您高枕無憂。
- 對數位電驛驛長達 20 年的豐富經驗
- 根據不同應用而推出系列品質一致的電驛驛
應用
- S40、S41、S42:變電站保護
- T40、T42: 變壓器保護
- M41:馬達保護
- G40:發電機保護