Sepam 80 系列
S80系列保護電驛
產品
簡介
軟體註冊
特點
Sepam 80 系列產品包括 16 種 Sepam: 每種 Sepam 都針對不同的應用而設計。
特性:
- 4 種電流輸入和 8 種電壓輸入
特性:
- 3 種 UMI
- 12 種類比輸入:
- 4 種電流輸入和 8 種電壓輸入
- 42 種邏輯輸入
- 23 種接點輸出
- 2 種 Modbus 通訊埠
- 16 種溫度感測器輸入功率
- 可移除的參數與設定記憶體匣,可供替換後的快速任務委派
- Logipam 編程軟體 (選購),可編寫特殊功能
優點
簡單又有效率,同時方向正確 透過 Sepam 保護電驛驛來保護您的電力系統,讓您高枕無憂。
- 對數位電驛驛長達 20 年的豐富經驗
- 根據不同應用而推出系列品質一致的電驛驛
應用
- S80、S81、S82、S84: 變電站保護
- T81、T82、T87:變壓器保護
- M81、M87、M88:馬達保護
- G82、G87、G88: 發電機保護
- B80、B83:匯流排保護
- C86:電容器保護