Easergy Flair
地下配電系統故障指示器
產品
簡介
特點
相位與接地,3 相故障傳送指示燈 (FPI)
適用遠端監控的通訊用故障傳送指示燈 (FPI)
- Flair 2xD:電表式 FPI、透過測量感測器來自我提供電力,並與中壓配電盤或配電箱整合。
- Flair 279 與 219:電表式 FPI、透過低電壓供電與/或電池來提供電力,適用壁掛式安裝
- Flair 3XX:指向式 FPI、透過低電壓供電與/或電池來提供電力,適用壁掛式安裝
適用遠端監控的通訊用故障傳送指示燈 (FPI)
- Flair 200C:3 相電表式 FPI。 除了傳統的感測功能之外,Flair 200C 還整合了變電站與資料傳輸的測量與監控功能。
優點
減少停機中斷時間並提升運轉效能 此系列產品承襲本公司 45 年來在故障傳送指示燈與電信方面長期領導地位所累積的優良傳統。 投入實際工作環境的機器超過 400,000 部,Merlin Gerin 的 Easergy 系列產品保證讓您高枕無憂。
應用
- 中壓配電變電站
- 提供各種選項來滿足各式各樣中壓網路與監控應用的需求。