斷路器ComPact NS1000N, 50 kA at 415 VAC, Micrologic 2.0 跳脫單元, 1000 A, fixed, 3p3d
33472
終止日期2024年3月31日
極描述:
[In] 額定電流:
啟斷容量:
跳脫單元名稱:
ComPacT NS是一系列用於內置電源和電能計量的斷路器
此解決方案涵蓋630 A至3200 A的額定值
MicroLogic 電子控制單元提供電力測量和分析功能
ComPacT NS提供優化的輔助裝置和附件系列,可現場安裝
靈活安裝,可在任何位置、配電盤或壁掛式安裝
產品的環境績效 瞭解詳情
透過設計永續發展
透明
RoHS/REACh
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
認證與標準
REACh 法規
EU RoHS 指令
符合豁免条件
中國 RoHS 規定
產品不在中國 RoHS 適用範圍內。根據資訊提供物質聲明書。
環境聲明
WEEE
本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。
循環概況
需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!
輕鬆找到最常見問題的答案。