翻轉影像以放大
延伸旋轉手柄,ComPact NS630b至NS1600固定式,黑色手柄,軸長218至605 mm,IP55
33878
ComPacT NS是一系列用於內置電源和電能計量的斷路器
此解決方案涵蓋630 A至3200 A的額定值
MicroLogic 電子控制單元提供電力測量和分析功能
ComPacT NS提供優化的輔助裝置和附件系列,可現場安裝
靈活安裝,可在任何位置、配電盤或壁掛式安裝
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
產品不在中國 RoHS 適用範圍內。根據資訊提供物質聲明書。
環境聲明
循環概況
需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!
輕鬆找到最常見問題的答案。