翻轉影像以放大
pushbutton transparent cover, locking device
33897
ComPacT NS是一系列用於內置電源和電能計量的斷路器
此解決方案涵蓋630 A至3200 A的額定值
MicroLogic 電子控制單元提供電力測量和分析功能
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
回收紙板包裝
否
Use Again
回收
No
Environmental Data
施耐德電機希望通過不斷開展的「使用更好、使用更長時間、再次使用」的宣傳活動來建立供應鏈夥伴關係、降低材料的影響力並促進材料循環,從而到2050年實現淨零排放。
需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!
輕鬆找到最常見問題的答案。