翻轉影像以放大
微型斷路器,Acti9 iC60N,3P,3 A,C曲線,6000 A (IEC 60898-1),50 kA (IEC 60947-2)
A9F74303
極描述:
[In] 額定電流:
曲線碼:
符合IEC/EN 60947-2標準的工業隔離適用性
結合短路和過載電流保護
使用Visitrip系統快速檢測故障異常值,以縮短維修時間
VisiSafe系統提供更高安全性的電路保護
可選擇添加輔助裝置、遠端監控和剩餘電流装置(Vigi)
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
無鹵素產品
認證與標準
REACh 法規
EU RoHS 指令
符合豁免条件
中國 RoHS 規定
產品不在中國 RoHS 適用範圍內。根據資訊提供物質聲明書。
環境聲明
WEEE
本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。
循環概況
無須執行特定回收作業
需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!
輕鬆找到最常見問題的答案。