翻轉影像以放大
微型斷路器,Acti9 iC60N,3P,10 A,C曲線,6000 A (IEC 60898-1),10 kA (IEC 60947-2)
A9F74310
極描述:
[In] 額定電流:
符合IEC/EN 60947-2標準的工業隔離適用性
結合短路和過載電流保護
使用Visitrip系統快速檢測故障異常值,以縮短維修時間
VisiSafe系統提供更高安全性的電路保護
可選擇添加輔助裝置、遠端監控和剩餘電流装置(Vigi)
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
無鹵素產品