翻轉影像以放大
4 支影片
能源感測器, PowerTag Monoconnect 63A 3P+N bottom position
A9MEM1542
能源感測器可提供精準即時量測與能源值
無線通信,需要與集中器相關聯以處理所收集的資料
符合IEC 61557-12標準的Class 1精確度精準能源感測器
經濟實惠,設計上可安裝於保護裝置底部,最高可達63 A
PowerTag Energy 3P+ N設計精巧
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
符合豁免条件
中國 RoHS 規定
產品不在中國 RoHS 適用範圍內。根據資訊提供物質聲明書。
環境聲明
WEEE
本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。
循環概況
需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!
輕鬆找到最常見問題的答案。