翻轉影像以放大
微型斷路器,Acti9 C120N, 3P, 100 A, C曲線, 10000 A (IEC 60898-1), 10 kA (IEC 60947-2)
A9N18367
[In] 額定電流:
適用於符合IEC/EN 60947-2和IEC/EN 60898-1標準的工業隔離
結合短路和過載電流保護
可選配新增輔助裝置、遠端監控及殘餘電流裝置(Vigi)
利用梳狀母線使設備安裝更快、更好、更靈活
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
不含 REACh 高度關切物質
不含有毒重金屬
不含汞
RoHS 除外項目相關資訊
認證與標準
REACh 法規
EU RoHS 指令
符合
中國 RoHS 規定
自主中國 RoHS 聲明 (不在中國 RoHS 法規範圍內)
環境聲明
WEEE
本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。
循環概況
無須執行特定回收作業
需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!
輕鬆找到最常見問題的答案。