翻轉影像以放大
正逆轉安裝支架,用於調節式開關電源供應器
ABL2K01
超薄設計、尺寸小、減少安裝空間,並為其他電氣設備提供更多空間
穩定24 VDC輸出,有效減少停機時間
久經考驗的性能,MTBF超過600K小時的驗證
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
回收紙板包裝
否
Use Again
回收
No
Environmental Data
施耐德電機希望通過不斷開展的「使用更好、使用更長時間、再次使用」的宣傳活動來建立供應鏈夥伴關係、降低材料的影響力並促進材料循環,從而到2050年實現淨零排放。
需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!
輕鬆找到最常見問題的答案。