我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站

Switching mode power supply in 100…120/200,,,240 VAC, out 24VDC,250 W 10,5A

ABL2REM24100H

推薦的替代項目

下列產品將取代 ABL2REM24100H:
超薄設計、尺寸小、減少安裝空間,並為其他電氣設備提供更多空間
穩定24 VDC輸出,有效減少停機時間
久經考驗的性能,MTBF超過600K小時的驗證
arrow2_down
施耐德電機希望通過不斷開展的「使用更好、使用更長時間、再次使用」的宣傳活動來建立供應鏈夥伴關係、降低材料的影響力並促進材料循環,從而到2050年實現淨零排放。

需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!

輕鬆找到最常見問題的答案。