調節開關電源,1或2相,100..500V,24V,10 A

ABL8RPS24100

notification_ok
通用100-240Vac輸入電壓,與任何應用相配
notification_ok
即使發生輕微遮斷及電壓驟降,也可避免自動化系統上的干擾、重新啟動或關機
notification_ok
自動復位可清除短期故障,並簡化系統重啟
notification_ok
具有電源備用功能,可在短時間內提供150%額定電流

Environmental Data

Environmental Data
生命週期總碳足跡
467 kg CO2 eq.
Use Better
回收紙板包裝
information_stroke
回收的紙板含量至少為70%(美國為50%)。一些訂單可能包括非回收紙板,直至庫存耗盡。
否
Use Again
可回收性潛力(%)
information_stroke
可回收性潛力的計算依賴於 TR62635 的「法國 - 部件被粉碎」情境,考慮到產品中的所有部件和材料的可回收性。我們意識到這可能無法總是與市場上其他競爭者提供的產品進行比較,因此正在等待 2026 年底公佈通用標準。
40