1 支影片
APC NetShelter 機架自動轉換開關, 1U, 16A, 230V, 2 C20 輸入, 8 C13, 1 C19 輸出, 50/60Hz
AP4423A
內含一年期安全網路管理卡訂閱
通過現場可更換的NMC 最大限度地減少停機時間中斷
有效監測溫度與濕度
雙輸入電源線,用於提高關鍵負載的正常運行時間
從一個IP位址連接和管理多達32個機架式 ATS
Environmental Data
Environmental Data
生命週期總碳足跡
988 kg CO2 eq.
Use Better
再生塑膠含量的平均百分比
消費後或工業後回收熱塑性塑膠在產品中塑膠總質量的最小含量。
10 %
回收紙板包裝
回收的紙板含量至少為70%(美國為50%)。一些訂單可能包括非回收紙板,直至庫存耗盡。
是
Use Again
可回收性潛力(%)
可回收性潛力的計算依賴於 TR62635 的「法國 - 部件被粉碎」情境,考慮到產品中的所有部件和材料的可回收性。我們意識到這可能無法總是與市場上其他競爭者提供的產品進行比較,因此正在等待 2026 年底公佈通用標準。
55
回收
產品是否已納入全球收回計畫。某些產品在某些地區可以購買,請驗證您所在的國家是否有此類產品。
不支持