乾接點 I/O 卡,用於監控外部 UPS 環境感測器、輸出繼電器及輸入接點

AP9614

notification_ok
提供 6 個可配置的輸出繼電器及 4 個輸入觸點
notification_ok
通用 I/O 埠支援選配的環境感測器及乾接點 I/O 配件
notification_ok
透過動態 Web UI 監控聯網的裝置
notification_ok
透過動態 Web UI 設定針對狀態變更或 UPS 事件的動作
notification_ok
適用於配備 SmartSlot 160kVA 或以下容量的 UPS 設備

Environmental Data

Environmental Data
生命週期總碳足跡
270 kg CO2 eq.
Use Better
再生塑膠含量的平均百分比
information_stroke
消費後或工業後回收熱塑性塑膠在產品中塑膠總質量的最小含量。
15 %
回收紙板包裝
information_stroke
回收的紙板含量至少為70%(美國為50%)。一些訂單可能包括非回收紙板,直至庫存耗盡。
是
Use Again
可回收性潛力(%)
information_stroke
可回收性潛力的計算依賴於 TR62635 的「法國 - 部件被粉碎」情境,考慮到產品中的所有部件和材料的可回收性。我們意識到這可能無法總是與市場上其他競爭者提供的產品進行比較,因此正在等待 2026 年底公佈通用標準。
95
回收
information_stroke