UPS Interface Expander 2,提供額外的 UPS 介面連接埠,並支援串列關機功能
AP9624
為您的 Smart-UPS 提供 2 個額外的介面連接埠
適用於配備 SmartSlot 3kVA 或以下容量的 UPS 設備
PowerChute 串列關機功能可支援單一 UPS 連接多達 3 台伺服器
在 PowerChute Serial Shutdown 中監控 UPS 並回報電源事件
Environmental Data
Environmental Data
生命週期總碳足跡
3 kg CO2 eq.
Use Better
回收紙板包裝
回收的紙板含量至少為70%(美國為50%)。一些訂單可能包括非回收紙板,直至庫存耗盡。
否
Use Again
可回收性潛力(%)
可回收性潛力的計算依賴於 TR62635 的「法國 - 部件被粉碎」情境,考慮到產品中的所有部件和材料的可回收性。我們意識到這可能無法總是與市場上其他競爭者提供的產品進行比較,因此正在等待 2026 年底公佈通用標準。
45
回收
產品是否已納入全球收回計畫。某些產品在某些地區可以購買,請驗證您所在的國家是否有此類產品。
不支持