+ 8
APC NetShelter Rack PDU Advanced,Switched,3PH,11kW 400V 16A or 11.5kW 415V 20A,42 Outlets,IEC309
APDU10250SW
終止日期 2026年9月28日
- 「停售通知」是什麼意思?
「停止商品化」是指 Schneider Electric 接受針對此參考編號報價的最後日期。然而,售後服務 (維修、提供備用零件等) 將持續到其壽命結束為止。
- 需要其他協助
請聯繫全天候為您服務的客戶關愛中心。
即将停止服务 2031年3月30日
- 「標準服務結束」是什麼意思?
「標準服務結束」是指 Schneider Electric 能為您提供維護服務 (維修、提供備用零件等) 的最後日期。
- 需要其他協助
Contact 客戶關愛中心全天候為您服務。
推薦的替代項目
輸入:3PH, 520P6
插座:(21) C13/C15/C19/C21, (21) C13/C15
全功能網路管理能力
互動式液晶顯示螢幕
有功功率量測 (volts, amps, kW, kWh)
Environmental Data
Environmental Data
生命週期總碳足跡
932 kg CO2 eq.
Use Better
回收紙板包裝
回收的紙板含量至少為70%(美國為50%)。一些訂單可能包括非回收紙板,直至庫存耗盡。
否
Use Again
回收
產品是否已納入全球收回計畫。某些產品在某些地區可以購買,請驗證您所在的國家是否有此類產品。
不支持
下列產品將取代 APDU10250SW: