翻轉影像以放大
+ 8
APC NetShelter Rack PDU Advanced,Switched,3PH,43.5kW 400V 63A or 34.6kW 415V 60A,42 Outlets,IEC309
APDU10450SW
輸入:3PH, 560P6
插座:(21) C13/C15/C19/C21, (21) C13/C15
全功能網路管理能力
Environmental Data
Environmental Data
碳足跡 (kg CO2 eq.)
5004
Use Better
回收紙板包裝
否
Use Again
回收
No
+ Lifecycle Services
WEXWAR1Y-AC-05
Environmental Data
施耐德電機希望通過不斷開展的「使用更好、使用更長時間、再次使用」的宣傳活動來建立供應鏈夥伴關係、降低材料的影響力並促進材料循環,從而到2050年實現淨零排放。
需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!
輕鬆找到最常見問題的答案。