+ 6
4 支影片
緩衝啟動器,Altistart 480,210A,208 to 690V AC,控制電源 110 to 230V AC
ATS480C21Y
採用 ATS480 並結合 EcoStruxure™ 數位化能力,可降低工程設計時間與成本
藉由強化的堅固度與彈性,最大化系統可用性
內建資安強化機制,可更妥善保護設備資產
延長 ATS48 設備的使用壽命,保護您的投資
為新一代緩衝啟動器所設計,具備連網能力、架構擴充性與韌體更新功能
Environmental Data
Environmental Data
生命週期總碳足跡
13 829 kg CO2 eq.
Use Better
回收紙板包裝
回收的紙板含量至少為70%(美國為50%)。一些訂單可能包括非回收紙板,直至庫存耗盡。
是
Use Again
可回收性潛力(%)
可回收性潛力的計算依賴於 TR62635 的「法國 - 部件被粉碎」情境,考慮到產品中的所有部件和材料的可回收性。我們意識到這可能無法總是與市場上其他競爭者提供的產品進行比較,因此正在等待 2026 年底公佈通用標準。
90
回收
產品是否已納入全球收回計畫。某些產品在某些地區可以購買,請驗證您所在的國家是否有此類產品。
不支持