變頻器 ATV320 – 0.37kW – 200...240V – 單相 – 緊湊型

ATV320U04M2C

網路相數:

notification_ok
節省時間和空間
notification_ok
減少停機時間和維護成本
notification_ok
針對通風和泵送應用進行優化: 節能高達30%
notification_ok
先進的連接性可減少您的初始投資,同時保持設計的靈活性
notification_ok
控制異步與同步馬達,包括IE2、IE3及PM馬達

Environmental Data

Environmental Data
生命週期總碳足跡
548 kg CO2 eq.
Use Better
ASI 認證金屬的平均百分比
information_stroke
产品中金属总质量中获得ASI认证的金属平均含量
100 %
回收紙板包裝
information_stroke
回收的紙板含量至少為70%(美國為50%)。一些訂單可能包括非回收紙板,直至庫存耗盡。
是
產品有助於避免
information_stroke
在特定條件下,該產品可以在使用階段實現減排。
是
Use Again
可回收性潛力(%)
information_stroke
可回收性潛力的計算依賴於 TR62635 的「法國 - 部件被粉碎」情境,考慮到產品中的所有部件和材料的可回收性。我們意識到這可能無法總是與市場上其他競爭者提供的產品進行比較,因此正在等待 2026 年底公佈通用標準。
54