翻轉影像以放大
5 支影片
變頻器,Altivar Machine ATV340, 45 kW重載, 400 V,三相,乙太網
ATV340D45N4E
強大的動力,提供卓越的機器效能
前所未有的自動化效能
縮短機器設計時間
簡化機器工程
無縫自動化整合
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
資源效能
有已升級組件可供使用
福祉績效
RoHS 除外項目相關資訊
認證與標準
REACh 法規
EU RoHS 指令
預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
中國 RoHS 規定
環境聲明
WEEE
本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。
循環概況
需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!
輕鬆找到最常見問題的答案。