跳至主要內容
Taiwan, China
我們的品牌
購物車中的項目計數為
0
我的產品
購物車中的項目計數為
0
我的列表
登入/註冊
User name
註銷
我們的品牌
立即註冊
取得客製化產品工具與服務
參加培訓
處理支援案例
建立和管理您的訂單(僅限授權合作夥伴)
登入
建立帳戶
閱讀更多優勢
0
文件項目數量為
Cancel
主選單
產品
主選單
軟體
主選單
服務
主選單
解决方案
主選單
屋主
主選單
支援
主選單
公司
Taiwan, China
我們的品牌
我的產品
購物車中的項目計數為
0
我的列表
購物車中的項目計數為
0
登入/註冊
在新窗口中開啟
User name
註銷
歡迎造訪施耐德電機全球網站
歡迎訪問我們的網站
留在此網站
選擇您的地點
翻轉影像以放大
variable speed drive, Altivar 61, 37kW, 50hp, 200 to 240V, IP20
ATV61HD37M3XZ
終止日期
2017年1月1日
即将停止服务
2025年1月1日
推薦的替代項目
下列產品將取代 ATV61HD37M3XZ:
1×
變頻器 ATV630 - 37kW/50HP - 200...240V - IP21/UL類型1
ATV630D37M3
需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!
輕鬆找到最常見問題的答案。
下列產品將取代 ATV61HD37M3XZ: