翻轉影像以放大
BMH伺服馬達 - 48 Nm - 4000 rpm - 未經利用軸 - 帶制動抱閘 - IP65/IP67
BMH1902P22F2A
Lexium 32系列提供了適當的功率、性能和功能的驅動器和馬達組合
Lexium 32簡化了機器生命周期的各個方面,從工程設計到維護保養
1,600Hz的速度頻寬提供了優越的反應能力
可拆卸、按顏色編碼的連接器實現了快速安裝和維護
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
不含 PVC
認證與標準
REACh 法規
EU RoHS 指令
預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
中國 RoHS 規定
環境聲明
WEEE
本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。
循環概況
無須執行特定回收作業
需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!
輕鬆找到最常見問題的答案。