TeSys K control relay , 4 NO , <= 690 V , 42 V AC coil
CA2KN40D7
終止日期2022年7月4日
未取代 CA2KN40D7。請聯絡客户关怀中心以取得更多資訊。
專為滿足各種應用需求而設計
優化尺寸以節省客戶機櫃空間
配件種類繁多,可滿足不同客戶的使用
Environmental Data
施耐德電機希望通過不斷開展的「使用更好、使用更長時間、再次使用」的宣傳活動來建立供應鏈夥伴關係、降低材料的影響力並促進材料循環,從而到2050年實現淨零排放。
需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!
輕鬆找到最常見問題的答案。