翻轉影像以放大
1 支影片
控制繼電器,TeSys K,4P(2NO+2NC),690V,24V DC 標準線圈
CA3KN22BD
TeSys控制繼電器為簡單應用提供具有成本效益的解決方案
與TeSys D、K和SK接觸器相同的設計
不同的連接方式(如螺絲端子,彈簧端子,焊接在PCB上)
與市場上的所有電壓相容
多項國際認證
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
不含 REACh 高度關切物質
不含有毒重金屬
不含汞
RoHS 除外項目相關資訊
認證與標準
REACh 法規
EU RoHS 指令
符合
中國 RoHS 規定
自主中國 RoHS 聲明 (不在中國 RoHS 法規範圍內)
環境聲明
WEEE
本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。
循環概況
需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!
輕鬆找到最常見問題的答案。