我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站

Control relay, TeSys Deca, 3NO+2NC, 0 to 690V, 48VDC low consumption coil, screw clamp

CAD32EL

未取代 CAD32EL。請聯絡客户关怀中心以取得更多資訊。
TeSys控制繼電器為簡單的應用提供了具有成本效益的解決方案
與TeSys D、K和SK接觸器相同的設計
不同的連接方式(如螺絲端子,彈簧端子,焊接在PCB上)
Environmental Data
碳足跡 (kg CO2 eq.)
20
arrow2_down
施耐德電機希望通過不斷開展的「使用更好、使用更長時間、再次使用」的宣傳活動來建立供應鏈夥伴關係、降低材料的影響力並促進材料循環,從而到2050年實現淨零排放。

需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!

輕鬆找到最常見問題的答案。