翻轉影像以放大
+ 2
1 支影片
控制繼電器,TeSys Deca,3NO+2NC,0 to 690V,220VAC 50/60Hz 標準線圈,螺絲端子
CAD32M7
[Uc] 控制電路電壓:
控制電路類型:
TeSys控制繼電器為簡單應用提供具有成本效益的解決方案
與TeSys D、K和SK接觸器相同的設計
不同的連接方式(如螺絲端子,彈簧端子,焊接在PCB上)
與市場上的所有電壓相容
多項國際認證