翻轉影像以放大
NFC保險絲座,TeSys GS,圓柱型,10mm x 38mm,保險絲類別 gG,500VAC,4A,無撞針
DF2CN04
TeSys 電源(TeSys GS)隔離開關保險絲與NFC/DIN保險絲相容
增強兩極之間的隔離
具有電路雙重隔離的負載開/斷裝置
電流範圍從32A 到 1250A
NFC 圓柱形 aM 保險絲類型 14mm x 51mm
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
不含 PVC
REACh 法規
EU RoHS 指令
符合
中國 RoHS 規定
自主中國 RoHS 聲明 (不在中國 RoHS 法規範圍內)
WEEE
本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。
需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!
輕鬆找到最常見問題的答案。